Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0185120000 - SAKG 32 II/GW
Nomenclature
Weidmueller 0185120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0185120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKG 32 II/GW
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, 50 mm², 1000 V, 150 A, Nombre de raccordements: 1
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN
GTIN-Code
4008190014568
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
150 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
BAA020
height
80 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
BAA351
color
yellow
BAB577
depth
53 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Duroplastic
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
32 mm
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.137 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D