Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0189960000 - SAK 2.5/TC CU
Nomenclature
Weidmueller 0189960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0189960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAK 2.5/TC CU
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à thermocouple, Raccordement vissé, 2.5, beige / jaune
DESCLONG
Description long
La terminaison thermocouple a été conçue spécialement pour la transmission de tensions très bases dans les circuits de mesure de température. Grâce aux rails de liaison spéciaux, aucun signal parasite ne peut apparaître en cas de différences de température entre circuit plus et le circuit moins.
GTIN
GTIN-Code
4008190171506
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA020
height
36.500 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
multi-colored
BAB577
depth
46.500 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
6 mm
BAG640
Assembly type
G track G32
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D