Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0189960000 - SAK 2.5/TC CU
Lista materiale
Weidmueller 0189960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0189960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAK 2.5/TC CU
DESCSHORT
Description short
Morsetto per termocoppia, Collegamento a vite, 2.5, beige / giallo
DESCLONG
Description long
Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.
GTIN
GTIN-Code
4008190171506
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA020
height
36.500 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
multi-colored
BAB577
depth
46.500 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
6 mm
BAG640
Assembly type
G track G32
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D