Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0199360000 - EWK 2
Stückliste
Weidmueller 0199360000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0199360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EWK 2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS 32, geschraubt
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4008190023546
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAG640
Montageart
Hut-/G-Schiene TH35/G32
AAF040
Masse
0.007 kg
BAB577
Tiefe
42 mm
BAA020
Höhe
27 mm
BAF016
Breite
15 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D