Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0199360000 - EWK 2
Спецификация
Weidmueller 0199360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0199360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EWK 2
DESCSHORT
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32, привинченный
DESCLONG
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN
GTIN-Code
4008190023546
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwable
BAC140
Combustibility class
V0
BAG640
Assembly type
Top-hat/g-rail TH35/G32
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
42 mm
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D