Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0212700000 - QS 2/6.5/2.3 SAK4
Stückliste
Weidmueller 0212700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0212700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QS 2/6.5/2.3 SAK4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.50, Isoliert: Ja, 44 A, beige
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190047269
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
6.500 mm
AAF726
Bemessungsstrom
44 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAA351
Farbe
beige
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D