Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0215560000 - SAKD 2.5N
Спецификация
Weidmueller 0215560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0215560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKD 2.5N
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Количество соединений: 2
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4008190163433
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA020
height
32.500 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
multi-colored
BAB577
depth
43.500 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
5 mm
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D