Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0225820000 - SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
Stückliste
Weidmueller 0225820000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0225820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungselement, mit LED, einseitig offen, Schraubanschluss, 10 mm², 24 V, G-Si. 5 x 20, mittelgelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4008190057626
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAB911
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
24 V
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC027
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
24 V
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA020
Höhe
54 mm
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.820 W
BAA351
Farbe
gelb
BAB577
Tiefe
53 mm
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC068
Art der Spannung (Defektanzeige)
AC/DC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC159
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
LED
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Duroplast
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
schraubbar
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAF016
Breite
13 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF040
Masse
0.036 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D