Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0225820000 - SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
Спецификация
Weidmueller 0225820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0225820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
DESCSHORT
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 10 mm², 24 V, G-предохранитель 5 x 20, Умеренно желтый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
GTIN-Code
4008190057626
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
24 V
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
24 V
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP530
Number of levels
1
BAA020
height
54 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
BAA351
color
yellow
BAB577
depth
53 mm
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC068
Voltage type for the defective display
AC/DC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
LED
BAC487
material of insulation
Duroplastic
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
screwable
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
13 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.036 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D