Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0296800000 - VH 4.9/4/2.8
Спецификация
Weidmueller 0296800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0296800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VH 4.9/4/2.8
DESCSHORT
Description short
Соединительная муфта (клемма) Высота: 4 mm, Ширина: 4 mm, Глубина: 5 mm, Медь
DESCLONG
Description long
Соединительная втулка для улучшения контакта между аксессуарами и токовой планкой.
GTIN
GTIN-Code
4008190008000
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Connector
BAB888
Design
Connector/disconnector
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D