Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0300800000 - VH 12.5/5/3.4
Спецификация
Weidmueller 0300800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0300800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VH 12.5/5/3.4
DESCSHORT
Description short
Соединительная муфта (клемма) Высота: 5 mm, Ширина: 5 mm, Глубина: 12.5 mm, Медь
DESCLONG
Description long
Соединительная втулка для улучшения контакта между аксессуарами и токовой планкой.
GTIN
GTIN-Code
4008190056179
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Connector
BAB888
Design
Connector/disconnector
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D