Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0304300000 - TW SAK35 EP/SW
Stückliste
Weidmueller 0304300000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0304300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW SAK35 EP/SW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Zwischenplatte, 74 mm x 60 mm, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190110505
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
AAF040
Masse
0.024 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D