Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0317300000 - H35,0/39 BE
Lista materiałowa
Weidmueller 0317300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0317300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H35,0/39 BE
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 35 mm², Długość odizolowania: 28 mm, beżowy
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190151294
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PVC
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
35 mm²
BAA351
color
beige
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
25 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D