Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0324560000 - AKZ 4 SS SE 6.3/2.8
Nomenclature
Weidmueller 0324560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0324560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AKZ 4 SS SE 6.3/2.8
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction traversant, Raccordement à languette, 2.5 mm², 400 V, 8 A, Nombre de raccordements: 4
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN
GTIN-Code
4008190125301
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF726
rated current
8 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
8 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
multi-colored
BAC034
Connection type
Flat plug-in connector
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH15
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
29 mm
BAA020
height
28.15 mm
BAF016
width
8.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D