Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
0331int - 3/2-way-Solenoid-Valve or 4-way-combination
Bill of material
0331-MS-3/2-way-Solenoid-Valve or 4-way-combination
VARIANTE
1 mm
WW
Circuit function
C
DN
Orifice size
2.0 mm
DWST
Sealing material
NBR mm
SP
voltage
V
FR
Frequency
WKST
Body material
LTA
Port connection
Flansch
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D