Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0348700000 - VH 23/6/4.2 SAKA10
Stückliste
Weidmueller 0348700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0348700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VH 23/6/4.2 SAKA10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbindungshülse (Klemmen) Höhe: 6 mm, Breite: 6 mm, Tiefe: 23 mm, Cu Zn
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungshülse zur Verbesserung des Kontakts zwischen Zubehör und Stromschiene.
GTIN
4008190185923
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Verbinder
BAB888
Ausführung
Verbinder / Trennsteg
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D