Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0353500000 - FKSC M6X12 D9/SW3
Stückliste
Weidmueller 0353500000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0353500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FKSC M6X12 D9/SW3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Befestigungsschraube (Klemmen) 0.00 M6.0, Tiefe: 7 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.
GTIN
4008190139285
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Schraube
BAB888
Ausführung
Befestigungsteile/-set
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73181568
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D