Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0353660000 - TSCH 2
Stückliste
Weidmueller 0353660000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0353660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TSCH 2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennscheibe (Klemmen) PA 66, beige, Dauergebrauchstemperatur, max.: 100 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Bei Reihenklemmen bis zu einer Klemmenbreite von max. 12 mm können Sie nachträglich Trennscheiben zwischen Querverbindungen oder Steckbuchsen einstecken.
GTIN
4008190128432
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennscheibe (Klemmen)
BAB888
Ausführung
Verbinder / Trennsteg
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D