Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0353660000 - TSCH 2
Спецификация
Weidmueller 0353660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0353660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSCH 2
DESCSHORT
Description short
Небольшой раздел (клемма) PA 66, бежевый, Температура при длительном использовании, макс.: 100 °C
DESCLONG
Description long
При использовании клеммных колодок с максимальной шириной клеммы до 12 мм позднее можно установить небольшие разделения между перемычками или разъемами.
GTIN
GTIN-Code
4008190128432
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Небольшой раздел (клемма)
BAB888
Design
Connector/disconnector
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D