Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0359280000 - AP DK4 BL
Спецификация
Weidmueller 0359280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0359280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP DK4 BL
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 50 mm x 1.5 mm, синий
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4008190031213
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
50 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D