Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0366860000 - TSCH 3 SAKD2.5 N
Kusovník
Weidmueller 0366860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0366860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSCH 3 SAKD2.5 N
DESCSHORT
Description short
Malá předělová deska (svorka) PA 66, Béžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
DESCLONG
Description long
V případě svorkovnic až do šířky svorky max. 12 mm, můžete zpětně vložit malé části mezi křížové spojení nebo zásuvky.
GTIN
GTIN-Code
4008190010928
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Malá předělová deska (svorka)
BAB888
Design
Connector/disconnector
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D