Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0366860000 - TSCH 3 SAKD2.5 N
Nomenclature
Weidmueller 0366860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0366860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSCH 3 SAKD2.5 N
DESCSHORT
Description short
Plaque de séparation (bloc de jonction) PA 66, beige, Température d'utilisation permanente, max.: 100 °C
DESCLONG
Description long
Dans le cas de blocs de jonction d'une largeur jusqu'à 12 mm max., il est possible d'insérer a posteriori des plaques de séparation entre les connexions transversales ou les prises.
GTIN
GTIN-Code
4008190010928
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Plaque de séparation (bloc de jonction)
BAB888
Design
Connector/disconnector
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D