Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0368500000 - Q 10 AKZ1.5
Lista materiale
Weidmueller 0368500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0368500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Q 10 AKZ1.5
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 10, Passo in mm: 5.10, Isolato: No, 24 A, grigio
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4008190159481
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D