Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0374660000 - EK 16
Stückliste
Weidmueller 0374660000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0374660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EK 16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, gelb, grün
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190139889
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA020
Höhe
50 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAB577
Tiefe
50 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAD570
PEN-Funktion möglich
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAF016
Breite
12 mm
BAG640
Montageart
G-Schiene G32
AAF040
Masse
0.047 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D