Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0380680000 - SAK 16/35 PA/BL
Stückliste
Weidmueller 0380680000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0380680000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAK 16/35 PA/BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 1000 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190079512
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAF726
Bemessungsstrom
76 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
76 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.430 W
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.026 kg
BAB577
Tiefe
49.35 mm
BAA020
Höhe
50 mm
BAF016
Breite
11.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D