Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0383560000 - EW 35
Спецификация
Weidmueller 0383560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0383560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EW 35
DESCSHORT
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35, привинченный
DESCLONG
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN
GTIN-Code
4008190181314
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwable
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
30.85 mm
BAA020
height
45.331 mm
BAF016
width
8.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D