Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04211-09 - Prisms, steel, for chain clamp sets
Bill of material
04211-09-11847080
BEST
Order No.
B
width
47 mm
B1
width
20 mm
D
thread
mm
D1
diameter
mm
D2
thread
M6 mm
H
Hohe
mm
H1
height
mm
H2
height
5.5 mm
H3
height
mm
H4
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D