Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 66
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04233-04 inch - 可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓
明细表
04233-04-25120A4X50
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Stahl
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
AUSF
Ausführung
Außengewinde
GR
Größe
L
Länge
mm
D
Gewinde
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
A
Länge ±1
mm
A1
Länge
mm
S
Hub
mm
F
Spannkraft ca.
kN
HANDKRAFT
Handkraft
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
250.0
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181595
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D