Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 66
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04233 inch - Cam levers adjustable external thread, stainless steel
Bill of material
04233-25120A4X50
BEST
Order No.
GR
size
AUSF
version
D
External thread
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
H1
height
mm
A
distance
mm
A1
total length
mm
F
Clamping force
kN
HANDKRAFT
hand force
N
S
stroke
1.0 mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D