Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
04364-10 - Schwenkspanner heavy
Lista de materiales
04364-10-1061
BEST
Referencia
POS
Rango de valor
mm
AUSF
Versión
con giro a la derecha
FORM
Forma
B
Anchura
90 mm
B1
Separación
70 mm
B2
Anchura
mm
D
Diámetro
11 mm
D1
Rosca
mm
H
Carrera de sujeción
80 mm
H1
Separación
139 mm
H2
Course min-max
11 mm
H3
Altura
15 mm
H4
Altura
30 mm
H5
Altura
29 mm
L
Anchura
mm
L1
Separación
mm
L2
Separación
mm
L3
Anchura
50 mm
S1
Schwenkhub
11 mm
S2
Carrera de sujeción
10 mm
SW
Ancho de llave
19 mm
ANZDM
Anziehdrehmoment max.
Nm
SPANNKRAFT
Fuerza de sujeción
kN
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D