Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04401-05 - Clamping screw for automation capable pull clamps
Bill of material
04401-05-10018
BEST
Bestellnummer
D
Durchmesser
25 mm
D1
Gewinde
mm
D2
Durchmesser
10 mm
D3
Durchmesser
18.0 mm
D4
Durchmesser
21 mm
L
Länge
mm
L1
Länge
30 mm
L2
Länge
3.0 mm
L3
Länge
13.0 mm
SW
Schlüsselweite
19 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181595
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D