Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04401-20 - Extension unit
Bill of material
04401-20-03004719
BEST
Bestellnummer
B
Breite
55 mm
B1
Breite
36 mm
D
für Schrabe DIN 912
M8 mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
12.7 mm
L
Länge
66.5 mm
L1
Länge
22 mm
L2
Länge
20 mm
L3
Länge
36.5 mm
SW
Schlüsselweite
19 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181595
EAN
EAN-Nr. norelem
FILTER
Filter
KIPP,NORELEM,KIPP_USA mm
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D