Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0444200000 - H50,0/36 OLIV
Lista de materiales
Weidmueller 0444200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0444200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H50,0/36 OLIV
DESCSHORT
Description short
Terminal tubular, Estándar, 50 mm², Longitud de desaislado: 26 mm, oliva
DESCLONG
Description long
Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.
GTIN
GTIN-Code
4008190110284
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PVC
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
50 mm²
BAA351
color
olive
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
20 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D