Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0444200000 - H50,0/36 OLIV
Lista materiałowa
Weidmueller 0444200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0444200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H50,0/36 OLIV
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 50 mm², Długość odizolowania: 26 mm, oliwkowy
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190110284
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PVC
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
50 mm²
BAA351
color
olive
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
20 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D