Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0445600000 - MEW 1/32
Nomenclature
Weidmueller 0445600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0445600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MEW 1/32
DESCSHORT
Description short
Équerre de blocage, Acier, gris, Rail: TS 32, Vissé
DESCLONG
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN
GTIN-Code
4008190178093
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAB664
material
Metal film
BAB838
Type of locking
screwable
BAG640
Assembly type
Top-hat/g-rail TH35/G32
AAF040
Mass
0.018 kg
BAB577
depth
28.5 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
10.402 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D