Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0445600000 - MEW 1/32
Lista materiale
Weidmueller 0445600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0445600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MEW 1/32
DESCSHORT
Description short
Terminale di fissaggio, acciaio, grigio, Guida: TS 32, se avvitato
DESCLONG
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN
GTIN-Code
4008190178093
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAB664
material
Metal film
BAB838
Type of locking
screwable
BAG640
Assembly type
Top-hat/g-rail TH35/G32
AAF040
Mass
0.018 kg
BAB577
depth
28.5 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
10.402 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D