Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0456800000 - Q 3 SAK6N
Nomenclature
Weidmueller 0456800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0456800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Q 3 SAK6N
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 3, Pas en mm: 6.00, Isolé: Non, 41 A, gris
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4008190110277
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D