Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0460360000 - AST 3/35 6.3/2.8
Lista materiałowa
Weidmueller 0460360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0460360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AST 3/35 6.3/2.8
DESCSHORT
Description short
Blok zacisku przelotowego, Port płaski, 2.5 mm², 500 V, 20 A, liczba przyłączeń: 2
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
GTIN-Code
4008190001094
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF726
rated current
20 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
BAA020
height
40 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
multi-colored
BAB577
depth
40.100 mm
BAC034
Connection type
Flat plug-in connector
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
6.100 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D