Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0471880000 - NT 10/35 10X3 BL
Lista materiale
Weidmueller 0471880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0471880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NT 10/35 10X3 BL
DESCSHORT
Description short
Morsetto componibile per il conduttore di neutro, Collegamento a vite, 10, 400 V, 57 A, TS 35, blu
DESCLONG
Description long
Il morsetto sezionatore del conduttore di neutro presenta un sezionatore longitudinale per il collegamento a una barra collettrice neutra. Viene usato per misurare la resistenza d'isolamento contro la terra. Permette anche di eseguire test con semplicità e senza dover disconnettere il conduttore neutro.
GTIN
GTIN-Code
4008190083045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF726
rated current
57 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
BAA020
height
45 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
BAA351
color
blue
BAB577
depth
44 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
10 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.019 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D