Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0473460001 - DEK 5 FW 1-50
Спецификация
Weidmueller 0473460001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0473460001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5 FW 1-50
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, Напечатанные символы: Цифры, горизонтально, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190135157
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA020
height
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D