Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0474360000 - EK 2.5N
Lista materiale
Weidmueller 0474360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0474360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EK 2.5N
DESCSHORT
Description short
Morsetto PE, Collegamento a vite, 2.5 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, giallo, verde
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4008190146177
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
yellow
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
G track G32
AAF040
Mass
0.015 kg
BAB577
depth
41.7 mm
BAA020
height
36.5 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D