Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0475310000 - ZB 4K SW
Спецификация
Weidmueller 0475310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0475310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 4K SW
DESCSHORT
Description short
Зажимной хомут (сборная шина)
DESCLONG
Description long
Эластичный зажимной хомут для балансировки подключенной сборной шины.
GTIN
GTIN-Code
4008190008406
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.004 kg
BAB577
depth
20.391 mm
BAA020
height
19 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D