Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04755 - Clamping pin, steel or stainless steel with clamping angle
Bill of material
04755-016
BEST
Order No.
MATERIAL
Main material
D
diameter
mm
H1
height
mm
H2
height
36 mm
L1
distance
20 mm
L2
distance
65 mm
B
width
32 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D