Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04757 - Pivot bearing, steel with grub screw
Bill of material
04757-3006X04
BEST
Order No.
04757-3006X04
D
Thread
M6 mm
D1
Diameter
30 mm
H
height
20 mm
L
Length
4 mm
GEW
Approx. weight
0.1062 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495494197
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D