Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0480120000 - MF 1/8 4X6.3/2.8
Stückliste
Weidmueller 0480120000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0480120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MF 1/8 4X6.3/2.8
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 8 A, Polzahl: 8, 68 mm, mittelgelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
GTIN
4008190017170
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
8 A
AAP404
Anzahl der Klemmstellen je Pol
8
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
8 A
AAT080
Polzahl
8
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
gelb
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Flachsteckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
5V
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Duroplast
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG626
transparent
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAF040
Masse
0.035 kg
BAB577
Tiefe
21.9 mm
BAA020
Höhe
40 mm
BAF016
Breite
68 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D