Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0485660000 - HP 2 ADP2
Lista de materiales
Weidmueller 0485660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0485660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HP 2 ADP2
DESCSHORT
Description short
Placa final y separador para terminales, Tapa final y placa intermedia, 59.5 mm x 3 mm, beige
DESCLONG
Description long
Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.
GTIN
GTIN-Code
4008190181697
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
3 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
58.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D