Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0485860000 - HP 4 ADP3
Lista materiale
Weidmueller 0485860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0485860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HP 4 ADP3
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Piastra terminale e intermedia, 82 mm x 3 mm, beige
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4008190151096
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
3 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
86.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D