Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0495160000 - EWK 1 ALT
Nomenclature
Weidmueller 0495160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0495160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EWK 1 ALT
DESCSHORT
Description short
Équerre de blocage, Polyamide 66, beige, Rail: TS 32, Vissé
DESCLONG
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN
GTIN-Code
4008190160777
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwable
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat/g-rail TH35/G32
AAF040
Mass
0.004 kg
BAB577
depth
31 mm
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
8.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D