Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 72
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
04b-1 (6 x 2,8 mm) - Discos para cadena simple/doble/triple de rodillos (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista de materiales
CS02043
CODE
Código
P
Paso
6 mm
W
Ancho interno
2.8 mm
DR
Rodillo
4 mm
R
Radio diente
6 mm
C
Ancho radio
0.7 mm
H1
Ancho diente
2.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D