Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
04b-1 (6 x 2,8 mm) - Kettenradscheiben für Simplex/Duplex/Triplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CS02043
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
6 mm
W
Innere Breite
2.8 mm
DR
Rollen
4 mm
R
Radius
6 mm
C
Radiusbreite
0.7 mm
H1
Zahnbreite
2.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D